Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 689 3816
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull 270°
M12 OVERMOLD X-COD M  Push Pull 270°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado 270°, Sobremoldeado
Macho
Codificación X
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 689 3816
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull 270°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Conectores
  • Seri Conectores circulares M12
  • Tanımlama PushPull
  • Eleman Conector de cable
  • Teknik özellikler
    Acodado 270°
    Sobremoldeado
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama X kodlu
  • Kilitleme tipi PushPull (outer)
  • Ayrıntılar Yalnızca 10 Gbit'e kadar Ethernet uygulamaları için
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 0,5 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Cinc fundido a presión
    Poliuretano termoplástico (TPU)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140821422
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar