Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 689 3813
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull 135°
M12 OVERMOLD X-COD M  Push Pull 135°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado 135°, Sobremoldeado
Macho
Codificación X
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 689 3813
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull 135°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название PushPull
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация
    135° angled
    Overmoulded
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Экранирование Shielded
  • Число контактов 8
  • Кодирование X-coding
  • Тип блокировки PushPull (outer)
  • Подробные данные For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 0.5 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Zinc die-cast
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140821453
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar