Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 689 3410
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
M12 OVERMOLD D-COD M  Push Pull

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
codificación D
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 689 3410
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
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
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification PushPull
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification
    Droit
    Surmoulé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage D
  • Type de verrouillage PushPull (outer)
  • Détails Pour les applications Ethernet à haute vitesse uniquement.
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Catégorie de surtension III
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage de zinc moulé
    Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140821569
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • UNSPSC 24.0 39121413