Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 689 3412
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull 90°
M12 OVERMOLD D-COD M  Push Pull 90°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado, Acodado 90°
Macho
codificación D
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 689 3412
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull 90°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Identificazione PushPull
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche
    Diritto
    Coestruso
    90° angolato
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica D
  • Tipi di aggancio PushPull (outer)
  • Dettagli applicativi Solo per applicazioni Fast Ethernet
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Sovratensioni III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (custodie)
    Lega di zinco
    Poliuretano termoplastico (TPU)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140821545
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar