Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 689 3417
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull 315°
M12 OVERMOLD D-COD M  Push Pull 315°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado, Acodado 315°
Macho
codificación D
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 689 3417
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull 315°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 PushPull
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様
    ストレート型
    オーバーモールド
    315°アングル型
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 4
  • コーディング Dコード
  • ロックタイプ PushPull (outer)
  • 詳細 Fast Ethernetアプリケーション専用
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • 過電圧カテゴリ III
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • 材質 (フード/ハウジング)
    亜鉛ダイカスト
    熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140821491
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar