Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 629 3817
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull 315°
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull 315°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado, Acodado 315°
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Corriente nominal: ‌2 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 629 3817
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull 315°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones
    Acodado
    Sobremoldeado
    Acodado 315°
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo PushPull (outer)
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (capota/base)
    Cinc fundido a presión
    Poliuretano termoplástico (TPU)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140821699
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar