Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 629 3813
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull 135°
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull 135°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado, Acodado 135°
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Corriente nominal: ‌2 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 629 3813
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull 135°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificatie PushPull
  • Element Conector de cable
  • Specificatie
    Acodado
    Sobremoldeado
    Acodado 135°
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Codering A-codering
  • Vergrendelingstype PushPull (outer)
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale spanning
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Cinc fundido a presión
    Poliuretano termoplástico (TPU)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140821736
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar