Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 629 3515
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull 225°
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull 225°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado, Acodado 225°
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 5
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 629 3515
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull 225°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare PushPull
  • Element Cable connector
  • Specificație
    Angled
    Overmoulded
    225° angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 5
  • Codificare A-coding
  • Tip blocare PushPull (outer)
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (carcasă/priză)
    Zinc die-cast
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140821798
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar