Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 629 1410
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 629 1410
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification PushPull
  • Element Cable connector
  • Specification
    Straight
    Overmoulded
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Coding A-coding
  • Locking type PushPull (outer)
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (hood/housing)
    Zinc die-cast
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140822030
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar