Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 629 3312
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull 90°
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull 90°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado, Acodado 90°
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 3
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 629 3312
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull 90°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Azonosítás PushPull
  • Elem Cable connector
  • Specifikáció
    Angled
    Overmoulded
    90° angled
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 3
  • Kódolás A-kódolás
  • Rögzítés típusa Outer PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Zinc die-cast
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140821989
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar