Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
8
N.º de referencia: 21 33 A7A 8523 002
M12 L-coded Cable Assembly 0,2m
M12 L-coded Cable Assembly 0,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 A7A 8523 002
M12 L-coded Cable Assembly 0,2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
8
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 L-coding
    Male Straight
  • Conector 2
    M12 L-coding
    Female Straight
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
Versão
  • Comprimento do cabo 0.2 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 1.5 mm²
  • Codificação L-coding
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +80 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Grey
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140816824
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar