Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2889
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 10m
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2889
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1
    M12 L-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • コネクタ 2
    M12 L-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 1.5 mm²
  • 結線方式 Crimp termination
  • シールド Unshielded
  • コンタクト数 4
  • FEコンタクト Yes
  • コーディング L-coding
  • ロックタイプ Screw locking
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 1.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 16
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 mated condition
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) Grey
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Nickel
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,209 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855