Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2874
M12 L-cod 4+FE an/- m/- PUR 1.0m
M12 L-cod 4+FE an/- m/- PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2874
M12 L-cod 4+FE an/- m/- PUR 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ Cableado de sistema
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 Premontado en un lado
  • コネクタ 1
    M12 Codificación L
    Macho Acodado
    Sobremoldeado
  • ケーブルタイプ Cable de cobre (redondo)
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 1,5 mm²
  • 結線方式 Terminación de engaste
  • シールド No blindado
  • コンタクト数 4
  • FEコンタクト
  • コーディング Codificación L
  • ロックタイプ Bloqueo a tornillo
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 1,5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 16
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • 定格サージ電圧 1,5 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 接触抵抗 ≤ 0,3 mΩ
  • 締付けトルク ‌0,6 Nm
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 estado conectado
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (poliuretano)
  • カラー(ケーブル) Gris
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 Níquel
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL en preparación
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 142 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855