Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2921
M12 L-cod 4-pol st/- f/- PUR 10m
M12 L-cod 4-pol st/- f/- PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2921
M12 L-cod 4-pol st/- f/- PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 L-코딩
    암형 직선형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 1.5 mm²
  • 터미네이션 방법 Crimp termination
  • 차폐형 Unshielded
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 L-coding
  • 잠금 유형 Screw locking
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 1.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 16
  • 정격 전류 ‌ 12 A
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 조임 토크 ‌0.6 Nm
  • 제한 온도 -25 ... +80 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 mated condition
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyurethane)
  • 컬러 (케이블) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Nickel
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 989 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855