Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2928
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 5.0m
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2928
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Cableado de sistema
  • Seri Conectores circulares M12
  • Eleman Conjuntos de cable
  • Teknik özellikler Premontado en un lado
  • Konnektör 1
    M12 Codificación L
    Hembra Acodado
    Sobremoldeado
  • Kablo tipi Cable de cobre (redondo)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 1,5 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Terminación de engaste
  • Koruma No blindado
  • Kontak sayısı 4
  • Kodlama Codificación L
  • Kilitleme tipi Bloqueo a tornillo
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 1,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 16
  • Nominal akım ‌ 12 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıkma torku ‌0,6 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +80 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 estado conectado
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliuretano)
  • Renk (kablo) Negro
  • RoHS conforme
  • ELV durumu conforme
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri No incluido
  • REACH ANNEX XIV maddeleri No incluido
  • REACH SVHC maddeleri No incluido
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde Níquel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL en preparación
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 507 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855