myHARTING Login
Configuradores
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Różne
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
21 34 CON 31P5
N.º de referencia: 21 34 CON 31P5
M12 L 4+FE female straight overmolded
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Hembra
Codificación L
Terminación de engaste
Contactos: 5
Corriente nominal: 12 A
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 31P5
M12 L 4+FE female straight overmolded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identyfikacja
Kategoria
Conectores
Seria
Conectores circulares M12
Identyfikacja
Power
Element
Conector de cable
Specyfikacje
Recto
Sobremoldeado
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
5
Liczba kontaktów mocy
4
Liczba kontaktów specjalnych
1x Kontakt FE
Specyfikacja kontaktów specjalnych
Kontakt FE
Kodowanie
L-kodowany
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
12 A
Napięcie znamionowe
63 V
Znamionowe napięcie udarowe
1,5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
0,6 Nm
Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana)
17
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-111
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Chiny
GTIN
5713140813458
eCl@ss
27.440.116,00
UNSPSC 24.0
39121413
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar