Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 323 3544 015
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 1,5m
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 323 3544 015
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 1,5m
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
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 K-編碼
    公頭 直式
  • 連接器2
    M12 K-coding
    Female Straight
  • 電纜類別 Copper cable (round)
版本
  • 電纜長度 1.5 m
  • 蕊數 5
  • 蕊結構 5x 1.5 mm²
  • 編碼 K-coding
技術參數
  • 額定電流 ‌ 12 A
  • 額定電壓 ‌ 600 V AC
  • 極限溫度 -25 ... +80 °C
  • 電纜直徑 8.2 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (polyurethane)
  • 顏色(電纜) Black
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140455788
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604