Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 330 0544 015
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 1,5m
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 330 0544 015
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 1,5m
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
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 K-kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1,5 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5× 1,5 mm²
  • Kódování K-kódování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí ‌ 600 V AC
  • Mezní teplota -25 ... +80 °C
  • Průměr kabelu 8,2 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethane)
  • Barva (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 236 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140816091