Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2899
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2899
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Kコード
    オス アングル型
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1.5 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5 G 1.5 mm²
  • 結線方式 クリンプ端子
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 4
  • PEコンタクト はい
  • コーディング Kコード
  • ロックタイプ ねじロック
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 1.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 16
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧 ‌ 630 V AC/DC
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 206 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855