Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
6
N.º de referencia: 21 34 787 5572 015
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 1,5m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 787 5572 015
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 1,5m
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
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada Circular connectors M12
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Konektor 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 1.5 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • Kódování A-coding
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -25 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethane)
  • Barva (kabel) Black
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Země původu Germany
  • GTIN 5713140815377
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604