Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
10
N.º de referencia: 21 40 404 2445 010
M12 D m/m st/an PP PUR 1m
M12 D m/m st/an PP PUR 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 404 2445 010
M12 D m/m st/an PP PUR 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Identification
  • Category システムケーブル
  • Series 丸型コネクタ M12
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specification 両端組立て済み
  • Connector 1
    M12 Dコード
    オス ストレート型
    PushPull
    オーバーモールド
  • Connector 2
    M12 Dコード
    オス アングル型
    PushPull
    オーバーモールド
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding Dコード
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (ポリウレタン)
  • Colour (cable)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin ルーマニア
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140266292
  • eCl@ss 27,060,390.00