Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 404 0447 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail PP 7.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail PP 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 404 0447 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail PP 7.5m
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
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category システムケーブル
  • Series Circular connectors M12
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specification 両端組立て済み
  • Connector 1
    M12 Dコード
    オス ストレート型
  • Connector 2
    M12 Dコード
    オス ストレート型
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Shielding シールド付き
  • Number of contacts 4
  • Coding Dコード
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • Limiting temperature
    -25 ... +70 °C 変動
    -40 ... +85 °C 固定
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Cable diameter 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
    6 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
Material properties
  • Material (cable) ポリオレフィン共重合体
  • Colour (cable)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
    ニッケル
Specifications and approvals
  • Specifications
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140489851
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)