Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 404 0447 020
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail PP 2.0m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail PP 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 404 0447 020
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail PP 2.0m
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
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 4
  • Codificare D-coding
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +70 °C moved
    -40 ... +85 °C unmoved
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diametru cablu 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    5x Cable diameter (singular bending)
    6x Cable diameter (repeated bending)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Polyolefin copolymer
  • Culoare (cablu) Black
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140489806