Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
10
N.º de referencia: 09 48 222 2011 060
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 6.0m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 6.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 222 2011 060
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 6.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    連接器2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 D kodlaması
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Konnektör 2
    M12 D kodlaması
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması demir yolu uygulamaları için
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 6 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
  • Kodlama D kodlaması
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +85 °C etkilenmemiş
    -25 ... +70 °C taşındı
  • Kablo Çapı 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    6x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
  • Empedans ‌100 Ω ±5 %
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) Elastomer
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler EN 45545-2
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 434,2 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140247796