Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 09 48 222 2011 055
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 5.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 222 2011 055
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Dコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
  • コネクタ 2
    M12 Dコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 鉄道アプリケーション用
バージョン
  • ケーブル長さ 5.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲
    -40 ... +85 °C 固定
    -25 ... +70 °C 変動
  • ケーブル径 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 最小曲げ半径
    6 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
  • インピーダンス ‌100 Ω ±5 %
材質
  • 材質 (ケーブル) エラストマー
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 EN 45545-2
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140885424
  • eCl@ss 27,060,390.00