Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 404 0446 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PVC PP 7.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PVC PP 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 404 0446 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PVC PP 7.5m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 7,5 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage D
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Tension nominale
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Limite de température
    -40 ... +70 °C enlevé
    -20 ... +60 °C indifférent
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    3 x diamètre de câble (courbure simple)
    5 x diamètre de câble (courbures multiples)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Vert
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications UN/ECE-R 118
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 124 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140341043
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)