Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 C8C 8025 100
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 10m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo R
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C8C 8025 100
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 10m
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
식별
  • Categoría 시스템 케이블링
  • Serie 원형 콘넥터 M12
  • Elemento 케이블 어셈블리
  • Especificaciones 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 D-코딩
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    M12 D-코딩
    수형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 타입 R
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 구조 4x AWG 22/19
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 D-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도 -25 ... +60 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 6.3 ... 6.7 mm
  • 최소 굽힘 반경 5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
  • 드래그 체인 호환 가능 Yes
  • Bending cycles ≥ 5.000.000 @ 굽힘 반경 = 75 mm @ 길이 ≤ 5 m @ 속도 ≤ 5 m/s @ 가속도 ≤ 20 m/s²
  • 번갈아가며 하는 굽힘 시험 (틱톡 테스트) 1.000.000 @ 굽힘 반경 = 75 mm
  • 비틀림 강도 ≥ 5.000.000 @ 뒤틀림 각= ±180° @ 1m
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 녹색
상세명세 및 승인
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 672 g
  • País de origen 중국
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140337862
  • eCl@ss 27,060,390.00