Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 404 0445 020
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 2.0m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 404 0445 020
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 2.0m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 4
  • Codificación codificación D
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C movido
    -20 ... +60 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    3x diámetro de cable (plegado único)
    7x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Ciclos de flexión ≥ 3.000.000 Y 7x Diámetro del cable y distancia de movimiento lateral ≤ 0,2 m y velocidad ≤ 4 m/s y aceleración ≤ 4 m/s²
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140489950