Productos combinables
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
7
N.º de referencia: 21 36 929 2477 004
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 0.4m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 0.4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 2477 004
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 0.4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 D編碼
    公頭 直式
  • 連接器2
    M12 D編碼
    公頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 0.4 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 編碼 D編碼
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 綠色
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140548503
  • eCl@ss 27,060,390.00