Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 33 595 9401 050
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PPi Rail 5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PPi Rail 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 595 9401 050
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PPi Rail 5m
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
    Tipo de cabo
    Connecteur 1
    Connecteur 2
標識
  • 類別 Câbles assemblés
  • 系列 Connecteurs circulaires M12
  • 原件 Cordons
  • 規格 Pré-équipé des deux côtés
  • 連接器1
    M12 Codage D
    Droit
  • 連接器2
    M12 Codage D
    Droit
  • 電纜類別 Câble cuivre (rond)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 屏蔽 Blindé
  • 針數 4
  • 編碼 Codage D
  • 鎖定類型 Inner PushPull
Données techniques
  • 傳輸特性 Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • 電纜直徑 6,6 mm ± 0,3 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Copolymère de polyoléfine réticulé par faisceau d'électrons Comp 752
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 Roumanie
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar