Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 400 0447 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 1.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 400 0447 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 1.0m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on one side
  • 1. csatlakozó
    M12 D-coding
    Male Straight
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Árnyékolás Shielded
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás D-coding
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +70 °C moved
    -40 ... +85 °C unmoved
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Kábel átmérője 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    5x Cable diameter (singular bending)
    6x Cable diameter (repeated bending)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) Polyolefin copolymer
  • Színes (kábel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 98.5 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140490086
  • eCl@ss 27.060.390,00