Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 09 48 220 0011 120
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 12m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 12m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 12 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 220 0011 120
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 12m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage D
    Mâle Droit
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble pour les applications ferroviaires
Version
  • Longueur de câble 12 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage Codage D
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température
    -40 ... +85 °C indifférent
    -25 ... +70 °C enlevé
  • Diamètre de câble 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    6 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
  • Impédance ‌100 Ω ±5 %
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Elastomère
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications EN 45545-2
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Poids net 809 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140239708
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar