Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 C86 8025 030
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 3.0M
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 3.0M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo R
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C86 8025 030
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 3.0M
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 D-kodning
    Hane
  • Kontaktdon 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Typ R
Version
  • Kabellängd 3 m
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/19
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur -25 ... +60 °C
  • Kabeldiameter 6.3 ... 6.7 mm
  • Minsta böjradie 5x kabeldiameter (enkel böjning)
  • Kompatibel med släpkedja Ja
  • Böjningscykler ≥ 5.000.000 @ Böjningsradie = 75 mm @ längd ≤ 5 m @ hastighet ≤ 5 m/s @ acceleration ≤ 20 m/s²
  • Cykler med växlande böjning (tic-toc-test) 1.000.000 @ Böjningsradie = 75 mm
  • Torsionshållfasthet ≥ 5.000.000 @ vridningsvinkel= ±180° @ 1 m
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grön
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140340701