Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 C86 8025 010
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 1.0M
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 1.0M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo R
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C86 8025 010
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 1.0M
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
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Mannelijk
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Type R
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Kernstructuur 4x AWG 22/19
  • Aantal contacten 4
  • Codering D-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +60 °C
  • Kabeldiameter 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimale buigradius 5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
  • Compatibel met sleepketting Ja
  • Buigcycli ≥ 5.000.000 @ Buigradius = 75 mm @ lengte ≤ 5 m @ snelheid ≤ 5 m/s @ acceleratie ≤ 20 m/s²
  • Cycli voor alternerend buigen (tic-toc-test) 1.000.000 @ Buigradius = 75 mm
  • Wringingssterkte ≥ 5.000.000 @ torsiehoek = ±180° @ 1 m
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 90 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140340572