Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 C80 0025 030
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 3.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Tipo R
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C80 0025 030
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 3.0m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Cableado de sistema
  • Серия Conectores circulares M12
  • Элемент Conjuntos de cable
  • Спецификация Premontado en un lado
  • Соединитель 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Тип кабеля Cable de cobre (redondo)
  • Описание кабеля Tipo R
Versión
  • Длина кабеля 3 m
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/19
  • Número de contactos 4
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +60 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 6,3 ... 6,7 mm
  • Radio de flexión mínimo 5x diámetro de cable (plegado único)
  • Cadena de arrastre compatible
  • Ciclos de flexión ≥ 5.000.000 @ Radio de flexión = 75 mm a longitud ≤ 5 m a velocidad ≤ 5 m/s a aceleración ≤ 20 m/s²
  • Ciclos de flexión alterna (prueba tic-toc) 1.000.000 @ Radio de flexión = 75 mm
  • Resistencia torsional ≥ 5.000.000 a ángulo de torsión= ±180° a 1 m
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140338227
  • eCl@ss 27.060.390,00