Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 C80 0025 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 10m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Tipo R
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C80 0025 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 10m
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
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Type R
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 4x AWG 22/19
  • Number of contacts 4
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimum bending radius 5x Cable diameter (singular bending)
  • Drag chain compatible Tak
  • Bending cycles ≥ 5.000.000 @ Promień gięcia = 75 mm dla długości ≤ 5 m przy prędkości ≤ 5 m/s przy przyspieszeniu ≤ 20 m/s²
  • Cycles of alternating bending (tic-toc test) 1.000.000 @ Promień gięcia = 75 mm
  • Torsional strength ≥ 5.000.000 @ kąt gięcia = ±180° przy 1m
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Colour (cable) Żółty
Specifications and approvals
  • PROFINET Tak
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 657.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140338258
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)