Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 400 0445 015
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 1.5m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 400 0445 015
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 1.5m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 D-кодирование
    Вилка Прямой
Версия
  • Длина кабеля 1,5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 4
  • Кодирование D-кодирование
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Предельная температура
    -40 ... +70 °C перемещен
    -20 ... +60 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    3х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    7х диаметр кабеля (многократный изгиб)
  • Количество циклов изгиба ≥ 3.000.000
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Зеленый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 97 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140341128