Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 36 920 0477 070
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR 7,0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR 7,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 920 0477 070
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR 7,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri Circular connectors M12
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on one side
  • Konnektör 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Kablo tipi Copper cable (round)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 7 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
  • Kodlama D-coding
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Green
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi China
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140548183