Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
10
N.º de referencia: 09 48 228 0011 045
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 4.5m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 4.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 228 0011 045
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 4.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată Unghiular
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 4,5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +85 °C nemişcat
    -25 ... +70 °C deplasat
  • Diametru cablu 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    6x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
  • Impedanţă ‌100 Ω ±5 %
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Elastomer
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii EN 45545-2
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 315,1 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140885387
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
Fire Protection
Configuración de descarga
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar