Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 09 48 228 0011 015
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 1.5m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 228 0011 015
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 1.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage D
    Mâle Droit
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    M12 Codage D
    Mâle coudé
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1,5 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage Codage D
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température
    -40 ... +85 °C indifférent
    -25 ... +70 °C enlevé
  • Diamètre de câble 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    6 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
  • Impédance ‌100 Ω ±5 %
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Elastomère
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications EN 45545-2
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140266353
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
Fire Protection