Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 40 303 2445 005
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 0.5m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 303 2445 005
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 0.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Dコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
  • コネクタ 2
    M12 Dコード
    オス アングル型
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • シールド シールド付き
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲
    -40 ... +70 °C 固定
    -20 ... +60 °C 変動
  • ケーブル径 6.5 mm ± 0.2 mm
  • 最小曲げ半径
    3 x ケーブル径 (屈曲1回)
    7 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
  • ドラッグチェーンと互換 はい
  • 曲げ回数 ≥ 3.000.000 @ 7 x ケーブル径 & 横断距離 ≤ 0.2 m & 速度 ≤ 4 m/s & 加速度 ≤ 4 m/s²
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 UN/ECE-R 118 車両用防火
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140266285
  • eCl@ss 27,060,390.00