Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 09 48 800 0011 350
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 35m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 35m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 35 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 800 0011 350
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 35m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 D-кодирование
    Вилка Угловой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля для железнодорожного транспорта
Версия
  • Длина кабеля 35 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Кодирование D-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура
    -40 ... +85 °C стационарный
    -25 ... +70 °C перемещен
  • Диаметр кабеля 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    6х диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
  • Полное сопротивление ‌100 Ω ±5 %
Свойства материала
  • Материал (кабель) Эластомер
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации EN 45545-2
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 2.360 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140240070