Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 420 0447 075
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 7.5m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 420 0447 075
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 7.5m
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
Identificatie
  • Categorie Разводка кабельных систем
  • Serie Круглые соединители M12
  • Element Кабельные сборки
  • Specificatie Предварительно собран с одной стороны
  • Connector 1
    M12 D-кодирование
    Вилка Угловой
Versie
  • Kabellengte 7,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Afscherming Экранированный
  • Aantal contacten 4
  • Codering D-кодирование
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissie-eigenschappen Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +70 °C перемещен
    -40 ... +85 °C стационарный
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimale buigradius
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    6х диаметр кабеля (многократный изгиб)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Полиолефиновый сополимер
  • Kleur (kabel) Черный
  • RoHS условно совместим
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • ELV-status условно совместим
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Не содержится
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Не содержится
  • REACH SVHC Stoffen Да
  • REACH SVHC Stoffen Свинец
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffen Да
  • California Proposition 65 stoffen Свинец
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Румыния
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140341197