Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 420 0447 020
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 2.0m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 420 0447 020
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 2.0m
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
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Unghiular
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare D
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +70 °C deplasat
    -40 ... +85 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
    6x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Copolimer poliolefinic
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140341180
  • eCl@ss 27.060.390,00