Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 420 0447 015
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.5m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 420 0447 015
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.5m
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
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Mannelijk Haaks
Versie
  • Kabellengte 1,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • Codering D-codering
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +70 °C verplaatst
    -40 ... +85 °C niet-verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimale buigradius
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
    6x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Polyolefinecopolymeer
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140341173
  • eCl@ss 27.060.390,00