Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 420 0447 010
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 420 0447 010
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 D-kodning
    Hane Vinklad
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +70 °C flyttad
    -40 ... +85 °C orörd
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minsta böjradie
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
    6x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) Polyolefin kopolymer
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140491083
  • eCl@ss 27.060.390,00