Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
10
N.º de referencia: 09 48 808 0011 075
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 7.5m
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 808 0011 075
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 7.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category システムケーブル
  • Series 丸型コネクタ M12
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specification 両端組立て済み
  • Connector 1
    M12 Dコード
    オス アングル型
    オーバーモールド
  • Connector 2
    M12 Dコード
    オス アングル型
    オーバーモールド
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
  • Description of the cable 鉄道アプリケーション用
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding Dコード
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C 固定
    -25 ... +70 °C 変動
  • Cable diameter 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius
    6 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) エラストマー
  • Colour (cable)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 547 g
  • Country of origin ルーマニア
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140067790
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar