Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
12
Tools
1
N.º de referencia: 21 03 881 1450
M12 D 4pole male straight PP P&G
M12 D 4pole male straight PP P&G

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
codificación D
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 1450
M12 D 4pole male straight PP P&G
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
12
Tools
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Conectores
  • 製品シリーズ Conectores circulares M12
  • 名称 PushPull
  • エレメント Conector de cable
  • 仕様 Recto
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー Macho
  • シールド apantallado
  • コンタクト数 4
  • コーディング Dコード
  • ロックタイプ PushPull (outer)
  • 詳細 Solo para aplicaciones Fast Ethernet
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • ワイヤー外径 ≤ 2,3 mm
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 定格サージ電圧 1,5 kV
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • 過電圧カテゴリ III
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 estado conectado
  • ケーブル径 5,7 ... 8,8 mm
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • 材質 (フード/ハウジング) Cinc fundido a presión
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 チェコ
  • GTIN 5713140820500
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413