Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
7
N.º de referencia: 21 36 929 2477 075
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 2477 075
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
7
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Mannelijk Recht
  • Connector 2
    M12 D-codering
    Mannelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 7,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering codificación D
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (poliuretano)
  • Kleur (kabel) Verde
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 156,737 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140548701