Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
7
N.º de referencia: 21 36 929 2477 068
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 6,8m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 6,8m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 6.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 2477 068
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 6,8m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
7
Detalles del producto
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Соединитель 2
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 6.8 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Кодирование D-coding
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Green
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140548688